Valikko Haku

Suorasivuinen suojatulppa 21.0 mm 12.5 mm PVC Musta

Tämä mustasta PVC:stä valmistettu laipallinen tulppa kestää hyvin repeytymistä. Se takaa erinomaisen suojan vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta tuotannon, säilytyksen ja kuljetuksen aikana. Laippa suojaa hyvin seinää ja helpottaa irrotusta.
Tuotekoodi:

12683

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
300 - 2999 0,3996 €
3000 + 0,1506 €
Vakiopakkaus: 3000

Tilaa useita 300

Kokonaishinta:

119,88 €

300 x 0,3996 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Materiaali PVC
Väri Musta
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä