Valikko Haku

Suorasivuinen suojatulppa 81.8 mm 81.8 mm 10 mm LDPE Väritön

Tätä väritöntä LDPE-rinnakkaistulppaa käytetään yleisenä suojatulppana, ja se sopii ihanteellisesti suojaamaan lialta ja syöpymiseltä varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Pieni laippa mahdollistaa otteen sormilla, jolloin se on helpompi poistaa tiiviistä asennuspaikasta.
Tuotekoodi:

1441571

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1250 + 0,47 €
Vakiopakkaus: 1250

Tilaa useita 1250

Kokonaishinta:

587,50 €

1250 x 0,47 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 81.8 mm
d 81.8 mm
Materiaali LDPE
Väri Väritön
Vetosuunta No Tab
Tyyppi 4
Tullinimike 3923501000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä