Valikko Haku

Suorasivuinen suojatulppa 10.5 mm 1.2 mm LDPE Väritön

Tätä väritöntä LDPE-rinnakkaistulppaa käytetään yleisenä suojatulppana, ja se sopii ihanteellisesti suojaamaan lialta ja syöpymiseltä varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Pieni laippa mahdollistaa otteen sormilla, jolloin se on helpompi poistaa tiiviistä asennuspaikasta.
Tuotekoodi:

1441572

7460 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1250 + 0,4782 €
Vakiopakkaus: 1500

Tilaa useita 1250

Kokonaishinta:

597,75 €

1250 x 0,4782 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Materiaali LDPE
Väri Väritön
Tullinimike 3923501000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä