Valikko Haku

Suorasivuinen suojatulppa 69.0 mm 74.4 mm 10.5 mm LDPE Väritön

Tämä värittömästä LDPE:stä valmistettu laipallinen tulppa on yleiskäyttöinen suojatulppa, joten se sopii erinomaisesti suojaamaan lialta ja korroosiolta säilytyksen ja kuljetuksen aikana. Pienen laipan ansiosta siihen voidaan tarttua sormilla sen irrottamisen helpottamiseksi ahtaissa paikoissa.
Tuotekoodi:

1450211

24668 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
150 - 1499 0,9264 €
1500 + 0,4411 €
Vakiopakkaus: 1500

Tilaa useita 150

Kokonaishinta:

138,96 €

150 x 0,9264 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 74.4 mm
d 69.0 mm
Materiaali LDPE
Väri Väritön
Vetosuunta No Tab
Tyyppi 4
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä