Valikko Haku

Suorasivuinen suojatulppa 2.5 mm 6.3 mm 3.5 mm LDPE Väritön

This natural LDPE parallel plug is used as a general purpose protection plug, making it ideal to protect from dirt and corrosion during storage and transport. The small flange allows a finger grip to ease its removal from a tight fit.
Tuotekoodi:

1451040

20000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,0506 €
5000 + 0,0241 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

25,30 €

500 x 0,0506 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 6.3 mm
d 2.5 mm
Materiaali LDPE
Väri Väritön
Vetosuunta No Tab
Tyyppi 4
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä