Valikko Haku

Suorasivuinen suojatulppa 35.5 mm 38.8 mm 10.5 mm LDPE

Tämä värittömästä LDPE:stä valmistettu laipallinen tulppa on yleiskäyttöinen suojatulppa, joten se sopii erinomaisesti suojaamaan lialta ja korroosiolta säilytyksen ja kuljetuksen aikana. Pienen laipan ansiosta siihen voidaan tarttua sormilla sen irrottamisen helpottamiseksi ahtaissa paikoissa.
Tuotekoodi:

1451046

31838 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
550 - 5499 0,4232 €
5500 + 0,2015 €
Vakiopakkaus: 5500

Tilaa useita 550

Kokonaishinta:

232,76 €

550 x 0,4232 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Materiaali LDPE
Väri Väritön
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä