Valikko Haku

Suorasivuinen suojatulppa 23.5 mm 27.5 mm 10.5 mm LDPE Väritön

Tämä väritön suorasivuinen suojatulppa on yleiskäyttöinen tulppa, joka suojaa lialta ja korroosiolta varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Se kestää erittäin hyvin repeytymistä eikä siinä ole liuskoja.
Tuotekoodi:

20567767

8000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
400 - 3999 0,0379 €
4000 - 19999 0,0271 €
20000 + 0,0243 €
Vakiopakkaus: 4000

Tilaa useita 400

Kokonaishinta:

15,16 €

400 x 0,0379 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 27.5 mm
d 23.5 mm
Materiaali LDPE
Väri Väritön
Vetosuunta No Tab
Tyyppi 4
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä