Valikko Haku

Suorasivuinen suojatulppa 146.0 mm 12.0 mm LDPE Väritön

Tämä väritön suorasivuinen suojatulppa on yleiskäyttöinen tulppa, joka suojaa lialta ja korroosiolta varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Se kestää erittäin hyvin repeytymistä eikä siinä ole liuskoja.
Tuotekoodi:

20568269

50 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 249 0,6256 €
250 - 1249 0,4469 €
1250 + 0,4022 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

15,64 €

25 x 0,6256 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Materiaali LDPE
Väri Väritön
Tyyppi 1
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä