Valikko Haku

Suorasivuinen suojatulppa 186.0 mm 194.0 mm 16.0 mm LDPE Väritön

Tämä väritön suorasivuinen suojatulppa on yleiskäyttöinen tulppa, joka suojaa lialta ja korroosiolta varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Se kestää erittäin hyvin repeytymistä eikä siinä ole liuskoja.
Tuotekoodi:

20568412

82 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 1,0131 €
100 - 499 0,7236 €
500 + 0,6513 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

10,13 €

10 x 1,0131 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 194.0 mm
d 186.0 mm
Materiaali LDPE
Väri Väritön
Vetosuunta No Tab
Tyyppi 4
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä