Valikko Haku

Suorasivuinen suojatulppa 81.0 mm 85.0 mm 9.5 mm LDPE Punainen

Tämä punainen suorasivuinen suojatulppa on yleiskäyttöinen tulppa, joka suojaa lialta ja korroosiolta varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Se kestää erittäin hyvin repeytymistä, ja sen sivussa on vetoliuska.
Tuotekoodi:

20570453

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,3126 €
1000 - 4999 0,2233 €
5000 + 0,2009 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

31,26 €

100 x 0,3126 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 85.0 mm
d 81.0 mm
Materiaali LDPE
Väri Punainen
Vetosuunta Sivusuuntainen
Tyyppi Kupla
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä