Valikko Haku

Suorasivuinen suojatulppa 58.0 mm 65.0 mm 11.0 mm LDPE Punainen

Tämä punainen suorasivuinen suojatulppa on yleiskäyttöinen tulppa, joka suojaa lialta ja korroosiolta varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Se kestää erittäin hyvin repeytymistä eikä siinä ole liuskoja.
Tuotekoodi:

20570637

6200 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,1146 €
1000 - 4999 0,0819 €
5000 + 0,0737 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

11,46 €

100 x 0,1146 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 65.0 mm
d 58.0 mm
Materiaali LDPE
Väri Punainen
Vetosuunta No Tab
Tyyppi 4
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä