Valikko Haku

Suorasivuinen suojatulppa 32.5 mm 11.0 mm LDPE Väritön

This natural LDPE parallel plug is used as a general purpose protection plug, making it ideal to protect from dirt and corrosion during storage and transport. The small flange allows a finger grip to ease its removal from a tight fit.
Tuotekoodi:

462590

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
150 - 1499 0,2044 €
1500 + 0,1241 €
Vakiopakkaus: 1500

Tilaa useita 150

Kokonaishinta:

30,66 €

150 x 0,2044 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Materiaali LDPE
Väri Väritön
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä