Valikko Haku

Suorasivuinen suojatulppa 40.7 mm 47.5 mm 8.7 mm LDPE Väritön

This natural LDPE parallel plug is used as a general purpose protection plug, making it ideal to protect from dirt and corrosion during storage and transport. The small flange allows a finger grip to ease its removal from a tight fit.
Tuotekoodi:

465666

496 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 + 0,3039 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

151,95 €

500 x 0,3039 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Materiaali LDPE
Väri Väritön
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä