Valikko Haku

Laipaton kelkka - 25.0; 96.0; 48.0; Alumiini

Laipattomat alumiiniset kelkat ovat lineaarisen liikkeen laakereita, jotka tarjoavat sulavaa ja pienikitkaista liikettä lineaarisissa käyttökohteissa. Valmistettu alumiinista, sisältää ruostumattomat teräskuulat: kevyt ja korroosionkestävä.
Tuotekoodi:

20159139

26 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 73,29 €
5 - 9 69,63 €
10 - 19 65,96 €
20 + 62,30 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

73,29 €

1 x 73,29 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Rail size 25.0
l1 96.0
w1 48.0
h1 ±003 36.0
d1 M6
h2 29.9
h3 6.4
h4 9.0
l2 58.0
l3 35.0
l4 3.0
w2 35.0
w3 23.0
Paino kg 0.22
w4 ±005 12.5
F max. N 6.400
Dyn load Crad & ax N 16.000
Mx dyn Nm 165.0
Mx static max Nm 66.0
My +Mz dyn Nm 147.0

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä