Valikko Haku

Suojatulppa 12.0 mm 14.0 mm 25.0 mm TPE

Tämä laipaton peittotulppa on suunniteltu suojaamaan reikiä suojaamatta niitä ympäröiviä alueita. Kartiomainen rakenne mahdollistaa usean kokoisten reikien suojauksen. Sen ergonomisesti käyttöystävällisessä mallissa on vetokieleke asennuksen ja irrottamisen helpottamiseksi. Osa on valmistettu haponkestävästä TPR:stä. Käyttökohteisiin kuuluvat alhaisen lämpötilan jauhemaalaus, e-pinnoite, pinnoitus ja eloksointi.
Tuotekoodi:

18413

998 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
400 - 3999 0,5721 €
4000 + 0,1752 €
Vakiopakkaus: 4000

Tilaa useita 400

Kokonaishinta:

228,84 €

400 x 0,5721 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Materiaali TPE
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä