Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.
Materiaali: EPDM, Silikoni, TPE, PVC Väri: Musta, Väritön, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Keltainen, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | FH | Väri | D | Materiaali | d1 | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4762 € - 0,4872 € | 550 Varastossa |
0.768 in
19.5 mm
|
Vihreä
|
0.709 in
18.0 mm
|
Silikoni
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 1,8383 € - 1,8383 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silikoni
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 0,0523 € - 0,1526 € | 21000 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
PVC
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,0858 € - 0,3182 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
0.394 in
10.0 mm
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 0,1726 € - 0,6394 € | 700 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
0.709 in
18.0 mm
|
PVC
|
0.65 in
16.5 mm
|
2
|
||
| 0,7213 € - 0,7213 € | 13213 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Oranssi
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silikoni
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 1,204 € - 1,204 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
Purppura
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silikoni
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 0,1627 € - 0,5216 € | 9068 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 0,0742 € - 0,2764 € | 25300 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 0,1501 € - 0,5628 € | 5100 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
0.63 in
16.0 mm
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 0,1167 € - 0,3772 € | 165548 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 1,9225 € - 2,0207 € | 808 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
1.319 in
33.5 mm
|
EPDM
|
1.094 in
27.8 mm
|
1
|
||
| 1,3612 € - 1,5155 € | 40 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
1.094 in
27.8 mm
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 0,2161 € - 0,6984 € | 13500 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 0,2175 € - 0,2904 € | 18105 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
Sininen
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silikoni
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,9753 € - 0,9753 € | 19719 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
0.642 in
16.3 mm
|
Silikoni
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
| 3,7889 € - 3,7889 € | 90 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
1.547 in
39.3 mm
|
Silikoni
|
1.319 in
33.5 mm
|
1
|
||
| 0,0923 € - 0,3005 € | 268671 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
0.236 in
6.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,1796 € - 0,5864 € | 3010 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
0.551 in
14.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 0,4981 € - 0,6651 € | 16777 Varastossa |
0.768 in
19.5 mm
|
Punainen
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silikoni
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa