Valikko Haku

Laippasuojat

Varastossa

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

  • Laippasuojat sopivat erinomaisesti suojaamaan sisältä pinnoitettuja laippoja, ja ne suojaavat laippoja täydellisesti.
  • Sopii kaikentyyppisiin laippapintoihin ja pultinreikiin.
  • Joustavat, kestävät ja helpot asentaa.
Materiaali: PE Väri: Keltainen Sarjanumero: SR1353

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
151 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus d Putken koko H Luokan painearvot Osta
2,3411 € - 5,2039 € 976 Varastossa
1 1/2"
150
2,1631 € - 2,4917 € Kysy toimitusaikaa täältä
3/4"
400
7,9681 € - 9,3372 € Kysy toimitusaikaa täältä
6"
150
3,012 € - 18,1405 € 50 Varastossa
DN 32
2,3685 € - 14,1701 € Kysy toimitusaikaa täältä
DN 25
16
5,5859 € - 6,5032 € 4148 Varastossa
4"
150
2,6012 € - 5,7789 € 4320 Varastossa
2"
150
2,2316 € - 13,4034 € 19 Varastossa
DN 20
40
1,2781 € - 2,6608 € 1191 Varastossa
DN 20
6
3,0667 € - 3,4364 € 200 Varastossa
2"
600
2,6149 € - 2,9572 € Kysy toimitusaikaa täältä
1 1/2"
600
2,4096 € - 14,5124 € Kysy toimitusaikaa täältä
DN 25
40
59,4302 € - 89,1246 € Kysy toimitusaikaa täältä
24"
300
1,3237 € - 2,8204 € 50 Varastossa
DN 25
6
2,1494 € - 4,7726 € 44 Varastossa
1"
150
39,7455 € - 39,7455 € 88 Varastossa
DN 125
50,4486 € - 75,6523 € Kysy toimitusaikaa täältä
DN 500
25
2,8751 € - 3,2995 € Kysy toimitusaikaa täältä
2"
300
8,9949 € - 10,501 € 21 Varastossa
6"
900
1,9304 € - 4,2839 € 270 Varastossa
1/2"
40
  • / 8
Laippasuoja 127.0 mm 17.5 mm PE Keltainen

110321

Hinta-alue
5,2039 € - 2,3411 €

Varastotasot
976 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken koko
    1 1/2"
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PE
Laippasuoja 117.3 mm 15.7 mm PE Keltainen

31965

Hinta-alue
2,4917 € - 2,1631 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Putken koko
    3/4"
  • Luokan painearvot
    400
  • Vakio
    ANSI
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PE
Laippasuoja 279.4 mm 25.4 mm PE Keltainen

31760

Hinta-alue
9,3372 € - 7,9681 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Putken koko
    6"
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PE
Laippasuoja 140.0 mm 14.0 mm PE Keltainen

31968

Hinta-alue
18,1405 € - 3,012 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken koko
    DN 32
  • Vakio
    DIN
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PE
  • Tullinimike
    3926909790
Laippasuoja 115.0 mm 14.0 mm PE Keltainen

31967

Hinta-alue
14,1701 € - 2,3685 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Putken koko
    DN 25
  • Luokan painearvot
    16
  • Vakio
    DIN
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PE
Laippasuoja 228.6 mm 23.9 mm PE Keltainen

31763

Hinta-alue
6,5032 € - 5,5859 €

Varastotasot
4148 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken koko
    4"
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PE
Laippasuoja 152.4 mm 19.1 mm PE Keltainen

110323

Hinta-alue
5,7789 € - 2,6012 €

Varastotasot
4320 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken koko
    2"
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PE
Laippasuoja 105.0 mm 16.0 mm PE Keltainen

32259

Hinta-alue
13,4034 € - 2,2316 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken koko
    DN 20
  • Luokan painearvot
    40
  • Vakio
    DIN
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PE
Laippasuoja 90.0 mm 12.0 mm PE Keltainen

110317

Hinta-alue
2,6608 € - 1,2781 €

Varastotasot
1191 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken koko
    DN 20
  • Luokan painearvot
    6
  • Vakio
    DIN
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PE
Laippasuoja 165.1 mm 25.4 mm PE Keltainen

32285

Hinta-alue
3,4364 € - 3,0667 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken koko
    2"
  • Luokan painearvot
    600
  • Vakio
    ANSI
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PE
Laippasuoja 155.4 mm 22.4 mm PE Keltainen

32284

Hinta-alue
2,9572 € - 2,6149 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Putken koko
    1 1/2"
  • Luokan painearvot
    600
  • Vakio
    ANSI
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PE
Laippasuoja 115.0 mm 16.0 mm PE Keltainen

32260

Hinta-alue
14,5124 € - 2,4096 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Putken koko
    DN 25
  • Luokan painearvot
    40
  • Vakio
    DIN
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PE
Laippasuoja 914.4 mm 69.8 mm PE Keltainen

32088

Hinta-alue
89,1246 € - 59,4302 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Putken koko
    24"
  • Luokan painearvot
    300
  • Vakio
    ANSI
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PE
Laippasuoja 100.2 mm 12.2 mm PE Keltainen

110319

Hinta-alue
2,8204 € - 1,3237 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken koko
    DN 25
  • Luokan painearvot
    6
  • Vakio
    DIN
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PE
Laippasuoja 108.0 mm 14.2 mm PE Keltainen

110320

Hinta-alue
4,7726 € - 2,1494 €

Varastotasot
44 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken koko
    1"
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PE
Laippasuoja 250.0 mm 25.0 mm PE Keltainen

31652

Hinta-alue
39,7455 € - 39,7455 €

Varastotasot
88 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken koko
    DN 125
  • Vakio
    DIN
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PE
  • Tullinimike
    3926909790
Laippasuoja 730.0 mm 40.0 mm PE Keltainen

32282

Hinta-alue
75,6523 € - 50,4486 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Putken koko
    DN 500
  • Luokan painearvot
    25
  • Vakio
    DIN
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PE
Laippasuoja 165.5 mm 22.5 mm PE Keltainen

31783

Hinta-alue
3,2995 € - 2,8751 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Putken koko
    2"
  • Luokan painearvot
    300
  • Vakio
    ANSI
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PE
Laippasuoja 381.0 mm 55.6 mm PE Keltainen

31647

Hinta-alue
10,501 € - 8,9949 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken koko
    6"
  • Luokan painearvot
    900
  • Vakio
    ANSI
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PE
Laippasuoja 95.2 mm 14.2 mm PE Keltainen

110318

Hinta-alue
4,2839 € - 1,9304 €

Varastotasot
270 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken koko
    1/2"
  • Luokan painearvot
    40
  • Vakio
    ANSI
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PE