Valikko Haku

Laippasuoja 265.0 mm 15.0 mm PE Keltainen

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Tuotekoodi:

32274

5 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 45,3309 €
10 - 49 22,6586 €
50 - 99 11,3361 €
100 + 7,5437 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

45,33 €

1 x 45,3309 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 265.0 mm
H1 15.0 mm
Luokan painearvot 6
Vakio DIN
Väri Keltainen
Materiaali PE
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä