HTTP Status 400 – Bad Request

Valikko Haku

Laippasuojien pidätintulpat

Varastossa

Flange Protector Retainer Plugs secure flange protection discs to pipe flange assemblies. Features a dual-function design that combines flange protection and retention capabilities.

Laippasuojan kiinnitystulpat kiinnittävät koko pinnan suojaavat levyt (myydään erikseen) laippapinnalle.

  • Tulppa työnnetään laipansuojan läpi suoraan pultinreikiin.
  • Kullekin koko pinnan suojalevyille suositellaan neljää tulppaa.
Materiaali: PVC Väri: Musta Sarjanumero: SRFLS

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
16 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus h Pulttireiän koko OD Osta
0,1437 € - 0,4542 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.1
29.6 mm
0,3547 € - 0,3942 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8
51.7 mm
0,3112 € - 0,5692 € Kysy toimitusaikaa täältä
43.9
42.3 mm
0,1611 € - 0,257 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.5
22.9 mm
0,3795 € - 0,7435 € 198 Varastossa
43.2
45 mm
0,2331 € - 0,391 € Kysy toimitusaikaa täältä
37.8
32.4 mm
0,3421 € - 0,4346 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8
54.9 mm
0,4399 € - 0,5495 € Kysy toimitusaikaa täältä
54.1
67.6 mm
0,3183 € - 0,5146 € 720 Varastossa
44.2
35.8 mm
0,3967 € - 0,4901 € Kysy toimitusaikaa täältä
54.1
61.2 mm
0,667 € - 0,8313 € Kysy toimitusaikaa täältä
54.1
93 mm
0,1212 € - 0,2205 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.7
19.7 mm
0,4222 € - 0,7906 € 178 Varastossa
50.8
48.4 mm
0,1944 € - 0,4341 € 148 Varastossa
34.8
25.9 mm
0,1334 € - 0,2166 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.7
16.3 mm
0,3373 € - 0,5491 € Kysy toimitusaikaa täältä
43.9
39.2 mm
Laippasuojan kiinntystulppa 28.8 mm PVC Musta

FLS025B

Hinta-alue
0,4542 € - 0,1437 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h
    35.1
  • OD
    29.6 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Laippasuojan kiinntystulppa 50.8 mm PVC Musta

FLS060B

Hinta-alue
0,3942 € - 0,3547 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h
    50.8
  • OD
    51.7 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Laippasuojan kiinntystulppa 41.8 mm PVC Musta

FLS045B

Hinta-alue
0,5692 € - 0,3112 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h
    43.9
  • OD
    42.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Laippasuojan kiinntystulppa 22.4 mm PVC Musta

FLS015B

Hinta-alue
0,257 € - 0,1611 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h
    30.5
  • OD
    22.9 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Laippasuojan kiinntystulppa 44.5 mm PVC Musta

FLS050B

Hinta-alue
0,7435 € - 0,3795 €

Varastotasot
198 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    43.2
  • OD
    45 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Laippasuojan kiinntystulppa 32.0 mm PVC Musta

FLS030B

Hinta-alue
0,391 € - 0,2331 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h
    37.8
  • OD
    32.4 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Laippasuojan kiinntystulppa 54.0 mm PVC Musta

FLS065B

Hinta-alue
0,4346 € - 0,3421 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h
    50.8
  • OD
    54.9 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Laippasuojan kiinntystulppa 66.7 mm PVC Musta

FLS075B

Hinta-alue
0,5495 € - 0,4399 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h
    54.1
  • OD
    67.6 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Laippasuojan kiinntystulppa 35.3 mm PVC Musta

FLS035B

Hinta-alue
0,5146 € - 0,3183 €

Varastotasot
720 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    44.2
  • OD
    35.8 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Laippasuojan kiinntystulppa 60.3 mm PVC Musta

FLS070B

Hinta-alue
0,4901 € - 0,3967 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h
    54.1
  • OD
    61.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Laippasuojan kiinntystulppa 92.1 mm PVC Musta

FLS080B

Hinta-alue
0,8313 € - 0,667 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h
    54.1
  • OD
    93 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Laippasuojan kiinntystulppa 19.1 mm PVC Musta

FLS010B

Hinta-alue
0,2205 € - 0,1212 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h
    28.7
  • OD
    19.7 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Laippasuojan kiinntystulppa 47.6 mm PVC Musta

FLS055B

Hinta-alue
0,7906 € - 0,4222 €

Varastotasot
178 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    50.8
  • OD
    48.4 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Laippasuojan kiinntystulppa 25.7 mm PVC Musta

FLS020B

Hinta-alue
0,4341 € - 0,1944 €

Varastotasot
148 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    34.8
  • OD
    25.9 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Laippasuojan kiinntystulppa 15.9 mm PVC Musta

FLS005B

Hinta-alue
0,2166 € - 0,1334 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h
    28.7
  • OD
    16.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Laippasuojan kiinntystulppa 38.4 mm PVC Musta

FLS040B

Hinta-alue
0,5491 € - 0,3373 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h
    43.9
  • OD
    39.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request