Valikko Haku

Laippasuojan kiinntystulppa 28.8 mm PVC

Mustasta PVC:stä valmistettu laippasuojan pidäketulppa on helppo asettaa, ja se suojaa suojalevyjä laippapuolelta. Käytetään RFL-, PCF- ja PRB-sarjojen suojaamiseen.
Tuotekoodi:

FLS025B

896 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,4542 €
1000 - 9999 0,2039 €
10000 + 0,1437 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

45,42 €

100 x 0,4542 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
b1 28.8 mm
h 35.1
OD 29.6 mm
Väri Musta
Materiaali PVC
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä