Valikko Haku

Ruuvi- ja lukitustuki 6.9 mm #8,M4 Jousilukkokiinnitys

Locking pin for collar spacer range, this item is compatible with CSR8 item numbers
Tuotekoodi:

CSP8-01

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,3628 €
5000 + 0,3381 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

362,80 €

1000 x 0,3628 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Jousilukkokiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Jousilukkokiinnitys
Erityisominaisuudet Tappi napsautetaan pidättimeen
Tyyppi Pin
Rungon halkaisija 11.0 mm
Reiän halkaisija A 8.3 mm
Sisäkorkeus 3.6 mm
Lukkokannan korkeus A 5.5 mm
Välilevyn pituus 6.9 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tyyli 1
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä