Valikko Haku

Pyörä 80.0 mm (DIA) 27.0 mm 61.2 kg Muovi Harmaa

Vaaleanharmaat polyamidirullapyörät soveltuvat näyttöyksiköihin, ravintolavälineisiin, kärryihin sekä toimistovälineisiin ja lääkinnällisiin laitteisiin.
Tuotekoodi:

1337477

35 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
60 - 239 2,2316 €
240 + 1,6018 €
Vakiopakkaus: 60

Tilaa useita 60

Kokonaishinta:

133,90 €

60 x 2,2316 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pyörän koko materiaali Muovi
Väri Harmaa
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä