HTTP Status 400 – Bad Request

Valikko Haku

Laitepyörät

Varastossa

Tarjoamme laajan valikoiman laitepyöriä, jotka sopivat useisiin käyttösovelluksiin ja eri teollisuudenaloihin. Laitepyöriämme saa useissa materiaaleissa, kuten: polyamidi, polyuretaani, kumi ja lämpömuovi. Upea valikoima värejä: punainen, sininen, harmaa, musta ja valkoinen, sekä erilaisia kokoja ja kuormauskapasiteetteja kaikkiin käyttötarkoituksiisi.

Sarjanumero: SR5629 ,SR5646, SR5767

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
51 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Pyörän halkaisija Väri Pyörän materiaali Kuormituskapasiteetti Osta
0,7456 € - 1,5658 € 35 Varastossa
Musta;Harmaa
PP
2,8066 € - 2,8066 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
PA
6,9139 € - 14,5193 € 100 Varastossa
Musta
PP
6,9139 € - 14,5193 € 2 Varastossa
Musta
PP
30,394 € - 94,7061 € Kysy toimitusaikaa täältä
Punainen
Valurauta
4,3811 € - 8,5678 € 47 Varastossa
Musta
Teräs
3,806 € - 3,806 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Muovi
2,9161 € - 2,9161 € 24 Varastossa
Valkoinen
PA
0,5654 € - 0,5887 € 55403 Varastossa
Valkoinen
PA
0,36 € - 0,5038 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
PP
1,0186 € - 1,1308 € 18 Varastossa
Valkoinen
PA
1,9988 € - 1,9988 € 18 Varastossa
Valkoinen
PA
10,1861 € - 14,2523 € 44 Varastossa
Sininen
Muovi
1,4375 € - 3,2201 € Kysy toimitusaikaa täältä
Punainen
PA
4,6275 € - 6,4758 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
PA
0,5763 € - 0,5763 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
PP
4,5317 € - 6,3389 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
Muovi
9,7069 € - 9,7069 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Muovi
1,3964 € - 1,3964 € 1037 Varastossa
Musta
Muovi
1,3362 € - 1,8756 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
PP
  • / 3
Pyörä 30.0 mm (DIA) 17.5 mm 20.0 kg PP Musta;Harmaa

1489467

Hinta-alue
1,5658 € - 0,7456 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta;Harmaa
  • Tullinimike
    4016999190
Pyörä 75.0 mm (DIA) 23.0 mm 80.0 kg PA Valkoinen

491140

Hinta-alue
2,8066 € - 2,8066 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    3926300090
Kalustepyörä 45.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

499611

Hinta-alue
14,5193 € - 6,9139 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Pallonmuotoinen pyörä Nelikulmainen levy 45.0 mm 15.0 kg PP Musta

499610

Hinta-alue
14,5193 € - 6,9139 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Pyörä 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 229.4 kg Valurauta Punainen

1337466

Hinta-alue
94,7061 € - 30,394 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Valurauta
  • Väri
    Punainen
  • Tullinimike
    3926300090
Pyörä 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 50.0 kg Teräs Musta

491135

Hinta-alue
8,5678 € - 4,3811 €

Varastotasot
47 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    9403991090
Pyörä 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 70.0 kg Muovi Musta

491147

Hinta-alue
3,806 € - 3,806 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Pyörä 100.0 mm (DIA) 27.0 mm 90.0 kg PA Valkoinen

491142

Hinta-alue
2,9161 € - 2,9161 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    3926909790
Pyörä 50.0 mm (DIA) 17.0 mm 55.0 kg PA Valkoinen

491138

Hinta-alue
0,5887 € - 0,5654 €

Varastotasot
55403 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    3926909790
Pyörä 40.0 mm (DIA) 17.0 mm 24.5 kg PP Musta

1337481

Hinta-alue
0,5038 € - 0,36 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Pyörä 60.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg PA Valkoinen

491139

Hinta-alue
1,1308 € - 1,0186 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    3926909790
Pyörä 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 80.0 kg PA Valkoinen

491141

Hinta-alue
1,9988 € - 1,9988 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    3926300090
Pyörä 80.0 mm (DIA) 36.0 mm 152.3 kg Muovi Sininen

1337471

Hinta-alue
14,2523 € - 10,1861 €

Varastotasot
44 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Sininen
  • Tullinimike
    3926300090
Pyörä 40.0 mm (DIA) 18.0 mm 50.1 kg PA Punainen

1337462

Hinta-alue
3,2201 € - 1,4375 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Väri
    Punainen
  • Tullinimike
    3926300090
Pyörä 125.0 mm (DIA) 27.0 mm 122.0 kg PA Valkoinen

1337480

Hinta-alue
6,4758 € - 4,6275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    7326909890
Pyörä 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 35.7 kg PP Musta

1337482

Hinta-alue
0,5763 € - 0,5763 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Pyörä 125.0 mm (DIA) 27.0 mm 81.6 kg Muovi Harmaa

1337479

Hinta-alue
6,3389 € - 4,5317 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Harmaa
  • Tullinimike
    3926300090
Pyörä 60.0 mm (DIA) 20.0 mm 60.0 kg Muovi Musta

491148

Hinta-alue
9,7069 € - 9,7069 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Pyörä 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Muovi Musta

491150

Hinta-alue
1,3964 € - 1,3964 €

Varastotasot
1037 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    4016999790
Pyörä 80.0 mm (DIA) 21.5 mm 50.1 kg PP Musta

1337484

Hinta-alue
1,8756 € - 1,3362 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request