Valikko Haku

Laitepyörät

Varastossa

Tarjoamme laajan valikoiman laitepyöriä, jotka sopivat useisiin käyttösovelluksiin ja eri teollisuudenaloihin. Laitepyöriämme saa useissa materiaaleissa, kuten: polyamidi, polyuretaani, kumi ja lämpömuovi. Upea valikoima värejä: punainen, sininen, harmaa, musta ja valkoinen, sekä erilaisia kokoja ja kuormauskapasiteetteja kaikkiin käyttötarkoituksiisi.

Sarjanumero: SR5629 ,SR5646, SR5767

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
51 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Pyörän halkaisija Väri Pyörän materiaali Kuormituskapasiteetti Osta
1,3964 € - 1,3964 € 1037 Varastossa
Musta
Muovi
5,7228 € - 11,1554 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Teräs
9,7069 € - 9,7069 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Muovi
23,6032 € - 73,574 € Kysy toimitusaikaa täältä
Punainen
Valurauta
0,7187 € - 0,7981 € 3 Varastossa
Musta
Muovi
0,3135 € - 0,6584 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Polymer
1,0295 € - 1,4375 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
Muovi
6,9139 € - 14,5193 € 100 Varastossa
Musta
PP
4,6275 € - 6,4758 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
PA
0,9433 € - 1,9809 € 1167 Varastossa
Musta
Messinki
0,8228 € - 1,1527 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
Muovi
15,9363 € - 22,3163 € 12 Varastossa
Sininen
Muovi
1,0473 € - 2,1994 € 303 Varastossa
Musta
Termoplastinen polymeeri
1,3827 € - 1,9441 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
Muovi
95,3441 € - 297,1139 € Kysy toimitusaikaa täältä
Punainen
Valurauta
2,8066 € - 2,8066 € 1 Varastossa
Harmaa
Muovi
3,806 € - 3,806 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Muovi
5,9419 € - 5,9419 € 313 Varastossa
Harmaa
Muovi
2,2179 € - 2,4643 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Muovi
0,6694 € - 0,9364 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
PP
  • / 3
Pyörä 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Muovi Musta

491150

Hinta-alue
1,3964 € - 1,3964 €

Varastotasot
1037 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    4016999790
Pyörä 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 70.0 kg Teräs Musta

491136

Hinta-alue
11,1554 € - 5,7228 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    4016999790
Pyörä 60.0 mm (DIA) 20.0 mm 60.0 kg Muovi Musta

491148

Hinta-alue
9,7069 € - 9,7069 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Pyörä 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 163.1 kg Valurauta Punainen

1337465

Hinta-alue
73,574 € - 23,6032 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Valurauta
  • Väri
    Punainen
  • Tullinimike
    3926300090
Pyörä 50.0 mm (DIA) 19.0 mm 40.0 kg Muovi Musta

491149

Hinta-alue
0,7981 € - 0,7187 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    4016999790
Pyörä 35.0 mm (DIA) 10.0 mm 10.0 kg Polymer Musta

499613

Hinta-alue
0,6584 € - 0,3135 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Termoplastinen polymeeri
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Pyörä 40.0 mm (DIA) 18.0 mm 25.5 kg Muovi Harmaa

1337474

Hinta-alue
1,4375 € - 1,0295 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Harmaa
  • Tullinimike
    3926300090
Kalustepyörä 45.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

499611

Hinta-alue
14,5193 € - 6,9139 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Pyörä 125.0 mm (DIA) 27.0 mm 122.0 kg PA Valkoinen

1337480

Hinta-alue
6,4758 € - 4,6275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    7326909890
Pyörä 40.0 mm (DIA) 9.6 mm 12.0 kg Messinki Musta

499617

Hinta-alue
1,9809 € - 0,9433 €

Varastotasot
1167 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Termoplastinen polymeeri
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Pyörä 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 40.8 kg Muovi Harmaa

1337475

Hinta-alue
1,1527 € - 0,8228 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Harmaa
  • Tullinimike
    3926300090
Pyörä 125.0 mm (DIA) 36.0 mm 203.1 kg Muovi Sininen

1337473

Hinta-alue
22,3163 € - 15,9363 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Sininen
  • Tullinimike
    7326909890
Pyörä 50.0 mm 11.8 mm 15.0 kg Termoplastinen polymeeri Musta

499618

Hinta-alue
2,1994 € - 1,0473 €

Varastotasot
303 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Termoplastinen polymeeri
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Pyörä 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 61.2 kg Muovi Harmaa

1337476

Hinta-alue
1,9441 € - 1,3827 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Harmaa
  • Tullinimike
    3926300090
Pyörä 200.0 mm (DIA) 50.0 mm 968.7 kg Valurauta Punainen

1337470

Hinta-alue
297,1139 € - 95,3441 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Valurauta
  • Väri
    Punainen
  • Tullinimike
    3923509000
Pyörä 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Muovi Harmaa

491144

Hinta-alue
2,8066 € - 2,8066 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Harmaa
  • Tullinimike
    4016999790
Pyörä 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 70.0 kg Muovi Musta

491147

Hinta-alue
3,806 € - 3,806 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Pyörä 100.0 mm (DIA) 28.0 mm 80.0 kg Muovi Harmaa

491145

Hinta-alue
5,9419 € - 5,9419 €

Varastotasot
313 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Harmaa
  • Tullinimike
    4016999790
Pyörä 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 50.0 kg Muovi Musta

491146

Hinta-alue
2,4643 € - 2,2179 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    9403991090
Pyörä 60.0 mm (DIA) 21.5 mm 40.8 kg PP Musta

1337483

Hinta-alue
0,9364 € - 0,6694 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090