Valikko Haku

Lämpökutisteputket 2:1 12.7 mm PO Musta

Tällä 2:1-lämpökutistusholkilla on matala kutistumispiste, se hidastaa liekkejä ja sillä on erinomainen mekaaninen lujuus, minkä ansiosta sitä käytetään laajalti tiedonsiirto-, elektroniikka- ja autoteollisuudessa. Toimitetaan mustana.
Tuotekoodi:

174120569918

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 26,8891 €
10 - 49 19,5507 €
50 + 18,3459 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

26,89 €

1 x 26,8891 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
adheesio Kiinnittymätön
Väri Musta
Materiaali PO
Pakkaustapa Box
Erityisominaisuudet Paloa hidastava
Putken muoto Pyöreä
Sisähalkaisija (kutistettu) 6.4 mm
Maksimi käyttölämpötila 125 °C
Täyden palautumisen minimilämpötila 100 °C
Minimi käyttölämpötila -55 °C
Käyttölämpötila-alue -55 - 125 °C
Kokonaispituus 5.0 m
Esikutistettu sisähalkaisija 12.7 mm
Seinän paksuus (kutistunut) 0.7 mm
Kutistumissuhde 2:1

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä