Valikko Haku

Lämpökutisteputket 12.7 mm 2:1 PO Keltainen

Tällä 2:1-lämpökutistusholkilla on matala kutistumispiste, se hidastaa liekkejä ja sillä on erinomainen mekaaninen lujuus, minkä ansiosta sitä käytetään laajalti tiedonsiirto-, elektroniikka- ja autoteollisuudessa. Toimitetaan keltaisena.
Tuotekoodi:

495798

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 19,3043 €
10 - 19 18,3459 €
20 + 17,3738 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

19,30 €

1 x 19,3043 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
adheesio Kiinnittymätön
Sertifiointi UL
Väri Keltainen
Materiaali PO
Pakkaustapa Roll in Box
Erityisominaisuudet Paloa hidastava
Putken muoto Litteä
Sisähalkaisija (kutistettu) 6.4 mm
Maksimi käyttölämpötila 125 °C
Täyden palautumisen minimilämpötila 100 °C
Minimi käyttölämpötila -55 °C
Käyttölämpötila-alue -55 - 125 °C
Kokonaispituus 5.0 m
Esikutistettu sisähalkaisija 12.7 mm
Seinän paksuus (kutistunut) 0.7 mm
Kutistumissuhde 2:1

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä