Valikko Haku

Lämpökutisteputket 2:1 38.1 mm PO Keltainen

Tämä 2:1 liekkejä hidastava lämpökutistusholkki on suunniteltu herkkiin ympäristöihin. Tyypillisiä käyttösovelluksia ovat sähkökomponenttien tiivistys, kuten auto- ja viestintäteollisuuden pyöreiden johtoliitosten ja kaapelinippujen, tiivistäminen. Toimitetaan keltaisena, ja sen pienin kutistumislämpötila on 70 °C
Tuotekoodi:

495813

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 295,3149 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

295,31 €

1 x 295,3149 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
adheesio Kiinnittymätön
Sertifiointi UL
Väri Keltainen
Materiaali PO
Pakkaustapa Reel
Erityisominaisuudet Paloa hidastava
Putken muoto Litteä
Sisähalkaisija (kutistettu) 19.0 mm
Maksimi käyttölämpötila 125 °C
Täyden palautumisen minimilämpötila 100 °C
Minimi käyttölämpötila -55 °C
Käyttölämpötila-alue -55 - 125 °C
Kokonaispituus 30.0 m
Esikutistettu sisähalkaisija 38.1 mm
Seinän paksuus (kutistunut) 1.0 mm
Kutistumissuhde 2:1

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä