Valikko Haku

Lämpökutisteputket 2:1 6.4 mm PO Keltainen;vihreä

Tällä 2:1-lämpökutistusholkilla on matala kutistumispiste, se hidastaa liekkejä ja sillä on erinomainen mekaaninen lujuus, minkä ansiosta sitä käytetään laajalti tiedonsiirto-, elektroniikka- ja autoteollisuudessa. Toimitetaan vihreänä ja keltaisena.
Tuotekoodi:

495900

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 137,6082 €
10 - 19 130,7216 €
20 + 123,8488 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

137,61 €

1 x 137,6082 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
adheesio Kiinnittymätön
Sertifiointi UL
Väri Keltainen;vihreä
Materiaali PO
Pakkaustapa Reel
Erityisominaisuudet Paloa hidastava
Erityisominaisuudet UV-kestävä
Putken muoto Pyöreä
Sisähalkaisija (kutistettu) 3.2 mm
Maksimi käyttölämpötila 135 °C
Täyden palautumisen minimilämpötila 100 °C
Minimi käyttölämpötila -55 °C
Käyttölämpötila-alue -55 - 135 °C
Kokonaispituus 75.0 m
Esikutistettu sisähalkaisija 6.4 mm
Seinän paksuus (kutistunut) 0.7 mm
Kutistumissuhde 2:1

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä