Valikko Haku

Lämpökutisteputket 2:1 4.8 mm PO Kirkas

Tällä 2:1-lämpökutistusholkilla on matala kutistumispiste ja sillä on erinomainen mekaaninen lujuus, minkä ansiosta sitä käytetään laajalti tiedonsiirto-, elektroniikka- ja autoteollisuudessa. Toimitetaan värittömänä.
Tuotekoodi:

495887

43 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 67,0174 €
10 - 19 63,6631 €
20 + 60,3088 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

67,02 €

1 x 67,0174 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
adheesio Kiinnittymätön
Väri Kirkas
Materiaali PO
Pakkaustapa Reel
Erityisominaisuudet Ei tulenkestävä
Putken muoto Pyöreä
Sisähalkaisija (kutistettu) 2.4 mm
Täyden palautumisen minimilämpötila 100 °C
Kokonaispituus 75.0 m
Esikutistettu sisähalkaisija 4.8 mm
Seinän paksuus (kutistunut) 0.6 mm
Kutistumissuhde 2:1
Käyttölämpötila-alue -55 - +105 °C

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä