Valikko Haku

Lämpökutisteputket 3:1 4.5 mm PO Musta

This 3:1 flame retardant heat shrink tubing is designed to supply sensitive environments. Typical applications are sealing of electrical components such as round wire splices and harnesses in automobile and communication industries. Comes in black and has a minimum shrink temperature of 70 °C
Tuotekoodi:

495908

6 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 75,4648 €
10 - 19 71,686 €
20 + 67,921 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

75,46 €

1 x 75,4648 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
adheesio Non-Adhesive
Sertifiointi UL
Väri Musta
Pakkaustapa Reel
Erityisominaisuudet Paloa hidastava
Sisähalkaisija (kutistettu) 1.5 mm
Täyden palautumisen minimilämpötila 100 °C
Käyttölämpötila-alue -55 - 125 °C
Kokonaispituus 75.0 m
Esikutistettu sisähalkaisija 4.5 mm
Seinän paksuus (kutistunut) 0.6 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Kutistumissuhde 3:1
Koko materiaali Verkkorakenteinen polyolefiini
Tullinimike 3917390099

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä