Valikko Haku

Lämpökutisteputket - ei liimaa

Varastossa

Yleiskäyttöisten lämpökutisteputki valikoima on käyttömahdollisuuksiltaan sekä malli- ja värivaihtoehdoiltaan monipuolinen. 3:1 putkien liimaton versio on erittäin taipuisa, ja sitä käytetään laajalti sähköeristykseen, jännitteisten osien suojaamiseen ja liitosten sulkemiseen, suuren eristyskykynsä ja erinomaisen joustavuutensa ansiosta. Lisäksi se niputtaa johdot erittäin taipuisiksi kevyen käytön johtosarjoiksi. Voidaan käyttää johtojen, kaapeleiden, liittimien ja komponenttien tunnistamiseen tai värikoodaukseen

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
213 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija (kutistettu) Kutistumissuhde Esikutistettu sisähalkaisija Väri Putken muoto Osta
38,5915 € - 42,8717 € 59 Varastossa
12.7 mm
2:1
25.4 mm
Valkoinen
Litteä
61,8166 € - 68,6929 € 14 Varastossa
2.4 mm
2:1
4.8 mm
Musta
Pyöreä
13,4579 € - 14,9595 € 28 Varastossa
0.8 mm
2:1
1.6 mm
Musta
Pyöreä
149,0475 € - 156,9061 € 474 Varastossa
8.0 mm
2:1
16.0 mm
Musta
Litteä
16,8119 € - 18,6783 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.4 mm
2:1
4.8 mm
Valkoinen
Pyöreä
15,2261 € - 16,9101 € 34 Varastossa
3.2 mm
2:1
6.4 mm
Musta
Pyöreä
68,9174 € - 76,5656 € 211 Varastossa
0.6 mm
2:1
1.2 mm
Musta
Pyöreä
13,4579 € - 14,9595 € 152 Varastossa
0.6 mm
2:1
1.2 mm
Musta
Pyöreä
15,2261 € - 16,9101 € 133 Varastossa
3.2 mm
2:1
6.4 mm
Valkoinen
Pyöreä
16,8119 € - 18,6783 € 22 Varastossa
4.8 mm
2:1
9.5 mm
Valkoinen
Litteä
14,0192 € - 15,5769 € 72 Varastossa
1.6 mm
2:1
3.2 mm
Valkoinen
Pyöreä
17,8082 € - 19,7869 € 183 Varastossa
6.4 mm
2:1
12.7 mm
Valkoinen
Litteä
81,0843 € - 90,0937 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
2:1
3.2 mm
Ruskea
Pyöreä
13,4579 € - 14,9595 € 159 Varastossa
0.6 mm
2:1
1.2 mm
Vihreä
Pyöreä
16,8119 € - 18,6783 € 78 Varastossa
2.4 mm
2:1
4.8 mm
Vihreä
Pyöreä
102,3728 € - 113,7397 € 8 Varastossa
4.8 mm
2:1
9.5 mm
Musta
Litteä
302,6978 € - 302,6978 € 4 Varastossa
19.0 mm
2:1
38.1 mm
Musta
Litteä
147,6441 € - 155,4045 € 12 Varastossa
12.7 mm
2:1
25.4 mm
Vihreä
Litteä
61,8166 € - 68,6929 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.4 mm
2:1
4.8 mm
Harmaa
Pyöreä
72,9731 € - 81,0843 € 25 Varastossa
3.2 mm
2:1
6.4 mm
Musta
Pyöreä
  • / 11
Lämpökutisteputket 2:1 25.4 mm PO Valkoinen

10391938

Hinta-alue
42,8717 € - 38,5915 €

Varastotasot
59 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Valkoinen
  • Pakkaustapa
    Rulla laatikossa
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    12.7 mm
Lämpökutisteputket 2:1 4.8 mm XLPO Musta

10390900

Hinta-alue
68,6929 € - 61,8166 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Pakkaustapa
    Roll
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    2.4 mm
Lämpökutisteputket 2:1 1.6 mm PO Musta

10390771

Hinta-alue
14,9595 € - 13,4579 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Pakkaustapa
    Rulla laatikossa
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    0.8 mm
Lämpökutisteputket 2:1 16.0 mm XLPO Musta

10390948

Hinta-alue
156,9061 € - 149,0475 €

Varastotasot
474 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Pakkaustapa
    Roll
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    8.0 mm
Lämpökutisteputket 2:1 4.8 mm PO Valkoinen

10391891

Hinta-alue
18,6783 € - 16,8119 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Valkoinen
  • Pakkaustapa
    Rulla laatikossa
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    2.4 mm
Lämpökutisteputket 2:1 6.4 mm PO Musta

10390818

Hinta-alue
16,9101 € - 15,2261 €

Varastotasot
34 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Pakkaustapa
    Rulla laatikossa
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    3.2 mm
Lämpökutisteputket 2:1 1.2 mm XLPO Musta

10390863

Hinta-alue
76,5656 € - 68,9174 €

Varastotasot
211 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Pakkaustapa
    Roll
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    0.6 mm
Lämpökutisteputket 2:1 1.2 mm PO Musta

10390764

Hinta-alue
14,9595 € - 13,4579 €

Varastotasot
152 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Pakkaustapa
    Rulla laatikossa
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    0.6 mm
Lämpökutisteputket 2:1 6.4 mm PO Valkoinen

10391907

Hinta-alue
16,9101 € - 15,2261 €

Varastotasot
133 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Valkoinen
  • Pakkaustapa
    Rulla laatikossa
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    3.2 mm
Lämpökutisteputket 2:1 9.5 mm PO Valkoinen

10391914

Hinta-alue
18,6783 € - 16,8119 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Valkoinen
  • Pakkaustapa
    Rulla laatikossa
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    4.8 mm
Lämpökutisteputket 2:1 3.2 mm PO Valkoinen

10391884

Hinta-alue
15,5769 € - 14,0192 €

Varastotasot
72 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Valkoinen
  • Pakkaustapa
    Rulla laatikossa
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    1.6 mm
Lämpökutisteputket 2:1 12.7 mm PO Valkoinen

10391921

Hinta-alue
19,7869 € - 17,8082 €

Varastotasot
183 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Valkoinen
  • Pakkaustapa
    Rulla laatikossa
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    6.4 mm
Lämpökutisteputket 2:1 3.2 mm PO Ruskea

10392317

Hinta-alue
90,0937 € - 81,0843 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Ruskea
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    1.6 mm
Lämpökutisteputket 2:1 1.2 mm PO Vihreä

10391501

Hinta-alue
14,9595 € - 13,4579 €

Varastotasot
159 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Vihreä
  • Pakkaustapa
    Rulla laatikossa
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    0.6 mm
Lämpökutisteputket 2:1 4.8 mm PO Vihreä

10391549

Hinta-alue
18,6783 € - 16,8119 €

Varastotasot
78 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Vihreä
  • Pakkaustapa
    Rulla laatikossa
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    2.4 mm
Lämpökutisteputket 2:1 9.5 mm XLPO Musta

10390924

Hinta-alue
113,7397 € - 102,3728 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Pakkaustapa
    Roll
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    4.8 mm
Lämpökutisteputket 2:1 38.1 mm XLPO Musta

10390986

Hinta-alue
302,6978 € - 302,6978 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Pakkaustapa
    Roll
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    19.0 mm
Lämpökutisteputket 2:1 25.4 mm PO Vihreä

10391662

Hinta-alue
155,4045 € - 147,6441 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Vihreä
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    12.7 mm
Lämpökutisteputket 2:1 4.8 mm PO Harmaa

10392164

Hinta-alue
68,6929 € - 61,8166 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Harmaa
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    2.4 mm
Lämpökutisteputket 2:1 6.4 mm XLPO Musta

10390917

Hinta-alue
81,0843 € - 72,9731 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Pakkaustapa
    Roll
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    3.2 mm