Heat Shrink End Caps are used to seal, insulate and protect threaded and unthreaded pipes, tubes, and rods. Features a thick adhesive inner liner wall. It shrinks when heated and is able to operate at temperatures between -55C and +110C.
Sopii erinomaisesti putkien, letkujen ja tankojen tiivistämiseen tai eristämiseen ja suojaamiseen.Käytetään suojaamaan vaurioilta, lialta tai kosteudelta.Se voi toimia -55 C – +110 C lämpötiloissa. Materiaali: PO Väri: Musta Sarjanumero: SR1180
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | h | d1 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2489 € - 1,5576 € | 100 Varastossa |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,7853 € - 5,9922 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 3,4241 € - 4,2661 € | 704 Varastossa |
|
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 1,8102 € - 1,8102 € | 1545 Varastossa |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,9324 € - 8,6726 € | 26 Varastossa |
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 27,6175 € - 68,2817 € | 26 Varastossa |
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 5,8519 € - 15,3833 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 0,8672 € - 1,0833 € | 209 Varastossa |
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 3,1715 € - 3,9714 € | 359 Varastossa |
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 9,5286 € - 11,9143 € | 78 Varastossa |
|
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 2,3295 € - 2,9329 € | 316 Varastossa |
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 0,7816 € - 0,9739 € | 56 Varastossa |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,9927 € - 2,4698 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 7,7323 € - 9,6689 € | 78 Varastossa |
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 2,2401 € - 5,8193 € | 6346 Varastossa |
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 16,4751 € - 40,6979 € | 249 Varastossa |
|
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 2,9469 € - 3,6907 € | 77 Varastossa |
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 6,75 € - 8,434 € | 574 Varastossa |
|
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 4,8555 € - 6,0623 € | 2552 Varastossa |
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa