Valikko Haku

Esitepidike 32.0 mm 20.0 mm PP;Metalli

This spring wobbler comes with a peel off adhesive tab at each end for attaching horizontal promotional material.
Tuotekoodi:

464725

28300 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,2491 €
1000 - 1999 0,2368 €
2000 + 0,2245 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

24,91 €

100 x 0,2491 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Liimatyyppi Adhesive Tab
Väri Valkoinen
Koko materiaali Väritön PP metallijousella
Kokonaispituus 32.0 mm
Kokonaisleveys 20.0 mm
Tullinimike 3926909790
Tyyppi Spring

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä