Shelf Wobblers are designed to hang from a shelf or display and feature a printed message, image or cardboard. This help keep shelves stable and secure and increase the visibility of products and promotions. It can be used for retail, grocery, or convenience store applications.
Depending on exactly what you are looking for, you will find these types of Shelf Wobblers:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Liimatyyppi | Kokonaisleveys | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3422 € - 0,3806 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.024 in
26.0 mm
|
Adhesive Pads
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
0,2245 € - 0,2491 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
Adhesive Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,083 € - 0,083 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.906 in
150.0 mm
|
Kalvo
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,1875 € - 0,4399 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.512 in
140.0 mm
|
Kalvo
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0925 € - 0,2069 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.906 in
150.0 mm
|
Vaahto
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,1875 € - 0,4399 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.512 in
140.0 mm
|
Kalvo
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,3532 € - 0,3902 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.906 in
150.0 mm
|
Adhesive Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,2108 € - 0,2341 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.953 in
75.0 mm
|
Adhesive Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.