HTTP Status 400 – Bad Request

Valikko Haku

Läpivientiholkit

Varastossa

Läpivientiholkit antavat lisätukea ja -suojaa paneelien läpi kulkeville kaapeleille ja johdoille.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
15 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Paneelin paksuus Yhteensopiva kaapelin halkaisija Osta
0,2834 € - 0,8711 € 36656 Varastossa
9.6 mm
6.2 mm
0,0981 € - 0,2366 € 12048 Varastossa
9.3 mm
6.8 mm
12462 0,1232 € - 0,3162 € 38160 Varastossa
12.7 mm
3.2 mm
0,1396 € - 0,3162 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.7 mm
1.6 mm
0,1437 € - 0,3248 € 1600 Varastossa
12.7 mm
0.8 mm
0,1725 € - 0,391 € 89580 Varastossa
11.1 mm
7.9 mm
0,1061 € - 0,2676 € 129090 Varastossa
7.6 mm
3.8 mm
0,2218 € - 0,529 € 8800 Varastossa
14.3 mm
10.3 mm
0,1985 € - 0,2601 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
1.5 mm
25.0 mm
0,1615 € - 0,2094 € 122250 Varastossa
16.0 mm
1.5 mm
16.0 mm
0,1396 € - 0,368 € 24000 Varastossa
20.0 mm
1.6 mm
0,2738 € - 0,621 € 41735 Varastossa
9.5 mm
2.4 mm
0,1215 € - 0,2932 € 132800 Varastossa
7.5 mm
4.0 mm
12468 0,1048 € - 0,2524 € 58960 Varastossa
9.5 mm
2.6 mm
0,0498 € - 0,0498 € 112000 Varastossa
8.5 mm
2.0 mm
6.0 mm
Läpivientiholkki 9.6 mm 6.2 mm PVC

60218

Hinta-alue
0,8711 € - 0,2834 €

Varastotasot
36656 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin halkaisija
    6.2 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    9.6 mm
  • Kannan läpimitta
    14.0 mm
  • Holkin pituus
    41.3 mm
Läpivientiholkki 9.3 mm 6.8 mm PVC

12463

Hinta-alue
0,2366 € - 0,0981 €

Varastotasot
12048 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin halkaisija
    6.8 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    9.3 mm
  • Kannan läpimitta
    11.5 mm
  • Holkin pituus
    36.0 mm
Läpivientiholkki 12.7 mm 3.2 mm PVC

12462

Hinta-alue
0,3162 € - 0,1232 €

Varastotasot
38160 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    12.7 mm
  • Kannan läpimitta
    15.1 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Holkin pituus
    35.5 mm
Läpivientiholkki 8.7 mm 1.6 mm PVC

60466

Hinta-alue
0,3162 € - 0,1396 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    8.7 mm
  • Kannan läpimitta
    14.3 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Holkin pituus
    42.0 mm
Läpivientiholkki 12.7 mm 0.8 mm PVC

51409

Hinta-alue
0,3248 € - 0,1437 €

Varastotasot
1600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    12.7 mm
  • Kannan läpimitta
    19.1 mm
  • Paneelin paksuus
    0.8 mm
  • Holkin pituus
    26.8 mm
Läpivientiholkki 11.1 mm 7.9 mm PVC

60752

Hinta-alue
0,391 € - 0,1725 €

Varastotasot
89580 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.9 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    11.1 mm
  • Kannan läpimitta
    14.3 mm
  • Holkin pituus
    38.1 mm
Läpivientiholkki 7.6 mm 3.8 mm PVC

12461

Hinta-alue
0,2676 € - 0,1061 €

Varastotasot
129090 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.6 mm
  • Kannan läpimitta
    14.2 mm
  • Paneelin paksuus
    3.8 mm
  • Holkin pituus
    31.7 mm
Läpivientiholkki 14.3 mm 10.3 mm PVC

12464

Hinta-alue
0,529 € - 0,2218 €

Varastotasot
8800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.3 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    14.3 mm
  • Kannan läpimitta
    19.1 mm
  • Holkin pituus
    38.1 mm
Läpivientiholkki 20.0 mm 1.5 mm 25.0 mm Nailon

017125000001

Hinta-alue
0,2601 € - 0,1985 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva kaapelin halkaisija
    25.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.5 mm
Läpivientiholkki 16.0 mm 1.5 mm 16.0 mm Nailon

017116000001

Hinta-alue
0,2094 € - 0,1615 €

Varastotasot
122250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva kaapelin halkaisija
    16.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    16.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.5 mm
Läpivientiholkki 20.0 mm 1.6 mm PVC

12312

Hinta-alue
0,368 € - 0,1396 €

Varastotasot
24000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    20.0 mm
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Tyyppi
    Multi-Cable Grommet
Läpivientiholkki 9.5 mm 2.4 mm PVC

50687

Hinta-alue
0,621 € - 0,2738 €

Varastotasot
41735 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    9.5 mm
  • Kannan läpimitta
    14.2 mm
  • Paneelin paksuus
    2.4 mm
  • Holkin pituus
    14.3 mm
Läpivientiholkki 7.5 mm 4.0 mm PVC

15517

Hinta-alue
0,2932 € - 0,1215 €

Varastotasot
132800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin halkaisija
    4.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.3 mm
  • Holkin pituus
    38.9 mm
Läpivientiholkki 9.5 mm 2.6 mm PVC

12468

Hinta-alue
0,2524 € - 0,1048 €

Varastotasot
58960 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    9.5 mm
  • Kannan läpimitta
    14.0 mm
  • Paneelin paksuus
    2.6 mm
  • Holkin pituus
    23.0 mm
N/A 6.0 mm (ID) Väritön Nailon

017007000003

Hinta-alue
0,0498 € - 0,0498 €

Varastotasot
112000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva kaapelin halkaisija
    6.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    8.5 mm
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Paneelin paksuus
    2.0 mm
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request