Valikko Haku

Läpivientiholkki 20.0 mm 1.5 mm 25.0 mm Nailon

Quick Bushing offers protection and insulation of wires in threaded spaces, meeting statutory requirements for lighting equipment. Made from Natural Nylon.
Tuotekoodi:

017125000001

320 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,2601 €
1000 + 0,1985 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

130,05 €

500 x 0,2601 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Materiaali Nailon
Yhteensopiva kaapelin halkaisija 25.0 mm
Yhteensopiva reiän halkaisija 20.0 mm
Sisähalkaisija 6.0 mm
Kokonaiskorkeus 20.0 mm
Paneelin paksuus 1.5 mm
Tyyppi Quick Bushing

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä