Valikko Haku

Läpivientiholkki 7.6 mm 3.8 mm PVC

Tämä musta, joustava PVC-läpivientiholkki tarjoaa lisätukea ja suojausta paneelien läpi kulkeville kaapeleille ja johdoille.
Tuotekoodi:

12461

2083 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,2676 €
2500 + 0,1061 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

66,90 €

250 x 0,2676 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Materiaali PVC
Yhteensopiva reiän halkaisija 7.6 mm
Kannan läpimitta 14.2 mm
Paneelin paksuus 3.8 mm
Holkin pituus 31.7 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä