Valikko Haku

Läpivientiholkki 14.3 mm 10.3 mm PVC

Tämä musta, joustava PVC-läpivientiholkki tarjoaa lisätukea ja suojausta paneelien läpi kulkeville kaapeleille ja johdoille.
Tuotekoodi:

12464

3625 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,529 €
2500 + 0,2218 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

132,25 €

250 x 0,529 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Materiaali PVC
Yhteensopiva kaapelin halkaisija 10.3 mm
Yhteensopiva reiän halkaisija 14.3 mm
Kannan läpimitta 19.1 mm
Holkin pituus 38.1 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä