Valikko Haku

Läpivientiholkki 7.5 mm 4.0 mm PVC

Tämä musta, joustava PVC-läpivientiholkki tarjoaa lisätukea ja suojausta paneelien läpi kulkeville kaapeleille ja johdoille.
Tuotekoodi:

15517

1433 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,2932 €
5000 + 0,1215 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

146,60 €

500 x 0,2932 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Materiaali PVC
Yhteensopiva kaapelin halkaisija 4.0 mm
Yhteensopiva reiän halkaisija 7.5 mm
Kannan läpimitta 10.3 mm
Holkin pituus 38.9 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä