Valikko Haku

Läpivientiholkki 12.7 mm 0.8 mm PVC

Tämä musta, joustava PVC-läpivientiholkki tarjoaa lisätukea ja suojausta paneelien läpi kulkeville kaapeleille ja johdoille.
Tuotekoodi:

51409

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 1999 0,3248 €
2000 + 0,1437 €
Vakiopakkaus: 2000

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

64,96 €

200 x 0,3248 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Materiaali PVC
Yhteensopiva reiän halkaisija 12.7 mm
Kannan läpimitta 19.1 mm
Paneelin paksuus 0.8 mm
Holkin pituus 26.8 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä