Valikko Haku

Läpivientiholkki 9.6 mm 6.2 mm PVC

Tämä musta, joustava PVC-läpivientiholkki tarjoaa lisätukea ja suojausta paneelien läpi kulkeville kaapeleille ja johdoille.
Tuotekoodi:

60218

4131 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,8711 €
1000 + 0,2834 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

87,11 €

100 x 0,8711 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Materiaali PVC
Yhteensopiva kaapelin halkaisija 6.2 mm
Yhteensopiva reiän halkaisija 9.6 mm
Kannan läpimitta 14.0 mm
Holkin pituus 41.3 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä