Valikko Haku

Läpivientiholkki 11.1 mm 7.9 mm PVC

Tämä musta, joustava PVC-läpivientiholkki tarjoaa lisätukea ja suojausta paneelien läpi kulkeville kaapeleille ja johdoille.
Tuotekoodi:

60752

22449 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,391 €
5000 + 0,1725 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

195,50 €

500 x 0,391 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Materiaali PVC
Yhteensopiva kaapelin halkaisija 7.9 mm
Yhteensopiva reiän halkaisija 11.1 mm
Kannan läpimitta 14.3 mm
Holkin pituus 38.1 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä