Valikko Haku

Kalvon läpivienti 19.0 mm 15.5 mm PVC

Kaksipuolinen kalvoläpivienti on varustettu keskikalvolla erikokoisille johdoille. Se toimii tiivisteenä, joka ehkäisee lian ja pölyn tunkeutumista.
Tuotekoodi:

19429

3500 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,3133 €
2500 + 0,1547 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

78,33 €

250 x 0,3133 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Yhteensopiva reiän halkaisija 19.0 mm
Sisähalkaisija 15.5 mm
Kokonaishalkaisija 25.5 mm
Kokonaiskorkeus 9.6 mm
Tyyppi 1
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä