Valikko Haku

Peltimutteri 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nailon

Läpivientimutteri on suunniteltu napsahtamaan valmiiseen reikään, ja sitä käytetään ruuvin kanssa liittämään useita paneeleita yhteen. Se on valmistettu värittömästä nailonista, siinä on neliön muotoinen pää ja sitä käytetään sähkö-, elektroniikka- ja autoteollisuudessa.
Tuotekoodi:

60SGN00013

2684 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,1078 €
2500 - 4999 0,0924 €
5000 + 0,0807 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

53,90 €

500 x 0,1078 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ruuvikoko #8;#10
Kannan läpimitta 12.7 mm
Kannan korkeus 6.4 mm
Väri Väritön
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Kannan muoto Pyöreä
Tullinimike 3926909790
Kannan koko 12.7 mm
Kannan tyyli Neliö

Tuote 60SGN00013 korvaa:

Pidätinruuvi 12.4 mm Nailon
Tuotekoodi: SRSG-1D

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä