Valikko Haku

Peltimutteri 0.281 - 0.286 in 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nailon

Läpivientimutteri on suunniteltu napsahtamaan valmiiseen reikään, ja sitä käytetään ruuvin kanssa liittämään useita paneeleita yhteen. Se on valmistettu värittömästä nailonista, siinä on neliön muotoinen pää ja sitä käytetään sähkö-, elektroniikka- ja autoteollisuudessa.
Tuotekoodi:

60SGN00910

4000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1288 €
5000 + 0,1171 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

128,80 €

1000 x 0,1288 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ruuvikoko #8;#10
Kannan läpimitta 12.5 mm
Kannan korkeus 17.6 mm
Väri Väritön
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Kannan muoto Pyöreä
Tullinimike 3926909790
Kannan koko 12.5 mm
Kannan tyyli Neliö

Tuote 60SGN00910 korvaa:

Pidätinruuvi (L)
Tuotekoodi: SRSG-6D

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä