Valikko Haku

Peltimutteri 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

Läpivientimutteri on suunniteltu napsahtamaan valmiiseen reikään, ja sitä käytetään ruuvin kanssa liittämään useita paneeleita yhteen. Se on valmistettu värittömästä nailonista, siinä on pyöreä kanta ja sitä käytetään sähkö-, elektroniikka- ja autoteollisuudessa.
Tuotekoodi:

60SPG00003

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,0914 €
2500 - 4999 0,0822 €
5000 + 0,074 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

45,70 €

500 x 0,0914 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ruuvikoko #8;#10
Kannan läpimitta 9.5 mm
Kannan korkeus 6.4 mm
Väri Väritön
Koko materiaali Polyamidi 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Kannan muoto Pyöreä
Tullinimike 3926909790
Kannan koko 9.5 mm
Kannan tyyli Pyöreä

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä