Valikko Haku

LED-korokkeet

Varastossa

Näitä LED-välilevyjä on kahta tyyliä, niin T-1 kuin T-1 3/4 -LEDeille. Ne pitävät LEDin erillään levyn pinnasta. Lisäksi ne minimoivat siirtymän ja korkeuserot, taaten tuotteen yhdenmukaisuuden ja valmistuksen helppouden.

Sarjanumero: SRLEDS1E

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
82 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Muoto Väri Materiaali Yhteensopiva LED-tyyppi Kokonaiskorkeus Osta
0,0518 € - 0,079 € 55975 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
19.1 mm
0,0518 € - 0,079 € 15446 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
25.4 mm
0,0518 € - 0,079 € 51392 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
6.4 mm
0,0596 € - 0,0908 € 1000 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon
25.4 mm
0,0596 € - 0,0908 € 4098 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon
6.5 mm
0,0596 € - 0,0908 € 12000 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon
12.7 mm
0,084 € - 0,1015 € 200959 Varastossa
Pyöreä
Musta
PVC
4.8 mm
0,1171 € - 0,1416 € 2700 Varastossa
Pyöreä
Musta
PVC
15.9 mm
0,0518 € - 0,079 € 15971 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
15.9 mm
0,0596 € - 0,0908 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nailon
22.2 mm
0,0596 € - 0,0908 € 1000 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon
4.8 mm
2000 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon
9.5 mm
0,1248 € - 0,1248 € 945 Varastossa
Pyöreä
Musta
PVC
19.1 mm
0,1031 € - 0,1248 € 2493 Varastossa
Pyöreä
Musta
PVC
12.7 mm
0,0867 € - 0,1051 € 2 Varastossa
Pyöreä
Musta
PVC
4.8 mm
0,0885 € - 0,1317 € 77104 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
3 mm
0,1066 € - 0,1585 € 970 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
5.1 mm
0,0596 € - 0,0908 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nailon
12.7 mm
0,0518 € - 0,079 € 5000 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
22.2 mm
0,0518 € - 0,079 € 21968 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
4.8 mm
  • / 5
LED-kiinnike 6.0 mm 19.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110287

Hinta-alue
0,079 € - 0,0518 €

Varastotasot
55975 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    19.1 mm
LED-kiinnike 6.0 mm 25.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110324

Hinta-alue
0,079 € - 0,0518 €

Varastotasot
15446 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    25.4 mm
LED-kiinnike 6.0 mm 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110362

Hinta-alue
0,079 € - 0,0518 €

Varastotasot
51392 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
LED-kiinnike 6.0 mm 25.4 mm Nailon UL94 V-0 Väritön

10110331

Hinta-alue
0,0908 € - 0,0596 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    25.4 mm
LED-kiinnike 6.0 mm 6.5 mm Nailon UL94 V-0 Väritön

10110379

Hinta-alue
0,0908 € - 0,0596 €

Varastotasot
4098 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.5 mm
LED-kiinnike 6.0 mm 12.7 mm Nailon UL94 V-0 Väritön

10110409

Hinta-alue
0,0908 € - 0,0596 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
LED-kiinnike 4.0 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Musta

10110041

Hinta-alue
0,1015 € - 0,084 €

Varastotasot
200959 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.8 mm
LED-kiinnike 4.8 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Musta

10110201

Hinta-alue
0,1416 € - 0,1171 €

Varastotasot
2700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.9 mm
LED-kiinnike 6.0 mm 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110270

Hinta-alue
0,079 € - 0,0518 €

Varastotasot
15971 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.9 mm
LED-kiinnike 6.0 mm 22.2 mm Nailon UL94 V-0 Väritön

10110317

Hinta-alue
0,0908 € - 0,0596 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    22.2 mm
LED-kiinnike 6.0 mm 4.8 mm Nailon UL94 V-0 Väritön

10110355

Hinta-alue
0,0908 € - 0,0596 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.8 mm
LED-kiinnike 6.0 mm 9.5 mm Nailon UL94 V-0 Väritön

10638934


Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
LED-kiinnike 4.0 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Musta

10110027

Hinta-alue
0,1248 € - 0,1248 €

Varastotasot
945 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    19.1 mm
LED-kiinnike 4.0 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Musta

10110072

Hinta-alue
0,1248 € - 0,1031 €

Varastotasot
2493 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
LED-kiinnike 4.8 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Musta

10110232

Hinta-alue
0,1051 € - 0,0867 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.8 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.120 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110416

Hinta-alue
0,1317 € - 0,0885 €

Varastotasot
77104 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    3 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.200 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110454

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1066 €

Varastotasot
970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.1 mm
LED-kiinnike 3.6 mm 12.7 mm Nailon UL94 V-0 Väritön

10110195

Hinta-alue
0,0908 € - 0,0596 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
LED-kiinnike 6.0 mm 22.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110300

Hinta-alue
0,079 € - 0,0518 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    22.2 mm
LED-kiinnike 6.0 mm 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110348

Hinta-alue
0,079 € - 0,0518 €

Varastotasot
21968 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.8 mm