Valikko Haku

LED-korokkeet

Varastossa

Näitä LED-välilevyjä on kahta tyyliä, niin T-1 kuin T-1 3/4 -LEDeille. Ne pitävät LEDin erillään levyn pinnasta. Lisäksi ne minimoivat siirtymän ja korkeuserot, taaten tuotteen yhdenmukaisuuden ja valmistuksen helppouden.

Sarjanumero: SRLEDS1E

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
82 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Muoto Väri Materiaali Yhteensopiva LED-tyyppi Kokonaiskorkeus Osta
0,1725 € - 0,1725 € 100 Varastossa
Pitkänmallinen
Musta
PVC
9.5 mm
0,4271 € - 0,4572 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Musta
PVC
6.4 mm
0,0505 € - 0,0771 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nailon
19.1 mm
0,0581 € - 0,0886 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nailon
25.4 mm
0,0505 € - 0,0771 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nailon
9.5 mm
0,0505 € - 0,0771 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nailon
19.1 mm
0,0505 € - 0,0771 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nailon
25.4 mm
0,0505 € - 0,0771 € 4500 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon
6.5 mm
0,0505 € - 0,0771 € 300 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon
12.7 mm
0,1218 € - 0,1218 € 50 Varastossa
Pyöreä
Musta
PVC
22.2 mm
0,1006 € - 0,1218 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Musta
PVC
12.7 mm
0,0846 € - 0,1025 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Musta
PVC
4.8 mm
0,0863 € - 0,1285 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nailon
3.1 mm
0,104 € - 0,1547 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nailon
5.1 mm
0,1642 € - 0,1985 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nailon
7.1 mm
0,1725 € - 0,2094 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nailon
9.1 mm
0,1889 € - 0,2313 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nailon
11.2 mm
0,2286 € - 0,2806 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nailon
15.2 mm
0,4778 € - 0,512 € 1000 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon
22.9 mm
0,1241 € - 0,1506 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pitkänmallinen
Musta
PVC
6.4 mm
  • / 5
LED-kiinnike 9.5 mm PVC UL94 V-0 Musta

LEDS3-6-26

Hinta-alue
0,1725 € - 0,1725 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pitkänmallinen
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790
LED-kiinnike 6.4 mm PVC UL94 V-0 Musta

SQLEDS2-4-26

Hinta-alue
0,4572 € - 0,4271 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Neliö
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790
LED-kiinnike 3.6 mm 19.1 mm Nailon UL94 V-2 Väritön

LEDS1E-12-01

Hinta-alue
0,0771 € - 0,0505 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kokonaishalkaisija
    3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    19.1 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
LED-kiinnike 3.6 mm 25.4 mm Nailon UL94 V-0 Väritön

LEDS1E-16-19

Hinta-alue
0,0886 € - 0,0581 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kokonaishalkaisija
    3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    25.4 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
LED-kiinnike 3.6 mm 9.5 mm Nailon UL94 V-2 Väritön

LEDS1E-6-01

Hinta-alue
0,0771 € - 0,0505 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kokonaishalkaisija
    3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
LED-kiinnike 6.0 mm 19.1 mm Nailon UL94 V-2 Väritön

LEDS2E-12-01

Hinta-alue
0,0771 € - 0,0505 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    19.1 mm
LED-kiinnike 6.0 mm 25.4 mm Nailon UL94 V-2 Väritön

LEDS2E-16-01

Hinta-alue
0,0771 € - 0,0505 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    25.4 mm
LED-kiinnike 6.0 mm 6.5 mm Nailon UL94 V-2 Väritön

LEDS2E-4-01

Hinta-alue
0,0771 € - 0,0505 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.5 mm
LED-kiinnike 6.0 mm 12.7 mm Nailon UL94 V-2 Väritön

LEDS2E-8-01

Hinta-alue
0,0771 € - 0,0505 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
LED-kiinnike 4.0 mm 22.2 mm PVC UL94 V-0 Musta

LEDS1-14-26

Hinta-alue
0,1218 € - 0,1218 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kokonaishalkaisija
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    22.2 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
LED-kiinnike 4.0 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Musta

LEDS1-8-26

Hinta-alue
0,1218 € - 0,1006 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kokonaishalkaisija
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
LED-kiinnike 4.8 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Musta

LEDS2-3-26

Hinta-alue
0,1025 € - 0,0846 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kokonaishalkaisija
    4.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.8 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
LED-kiinnike 5.1 mm 3.1 mm Nailon UL94 V-2 Väritön

LEDS2M-120-01

Hinta-alue
0,1285 € - 0,0863 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    3.1 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
LED-kiinnike 5.1 mm 5.1 mm Nailon UL94 V-2 Väritön

LEDS2M-200-01

Hinta-alue
0,1547 € - 0,104 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.1 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
LED-kiinnike 5.1 mm 7.1 mm Nailon UL94 V-2 Väritön

LEDS2M-280-01

Hinta-alue
0,1985 € - 0,1642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.1 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
LED-kiinnike 5.1 mm 9.1 mm Nailon UL94 V-2 Väritön

LEDS2M-360-01

Hinta-alue
0,2094 € - 0,1725 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.1 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
LED-kiinnike 5.1 mm 11.2 mm Nailon UL94 V-2 Väritön

LEDS2M-440-01

Hinta-alue
0,2313 € - 0,1889 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.2 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
LED-kiinnike 5.1 mm 15.2 mm Nailon UL94 V-2 Väritön

LEDS2M-600-01

Hinta-alue
0,2806 € - 0,2286 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.2 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
LED-kiinnike 5.1 mm 22.9 mm Nailon UL94 V-2 Väritön

LEDS2M-900-01

Hinta-alue
0,512 € - 0,4778 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    22.9 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
LED-kiinnike 6.4 mm PVC UL94 V-0 Musta

LEDS3-4-26

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1241 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pitkänmallinen
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790