Valikko Haku

LED-pidin

Varastossa

Näillä LED-pitimillä kiinnitetään T-1 3/4 LED paneeliin. Ne on helppo napsauttaa vakiopaneelin reikiin käsin. Kun kiinnike napsautetaan reikään, LED lukittuu paikoilleen kun se asennetaan paneelin takaa. Ne tuottavat turvallisen ja houkuttelevan esittelyn.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
11 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva LED-tyyppi Kannan läpimitta Reiän läpimitta Paneelin paksuus Osta
0,2573 € - 0,3135 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,1492 € - 0,2081 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
4.5 mm
0,1601 € - 0,2218 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
6.2 mm
0,6133 € - 0,6133 € 400 Varastossa
11.0 mm
7.6 mm
4.5 mm
0,1656 € - 0,2286 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
7.0 mm
1,1815 € - 1,1815 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
7.6 mm
3.0 mm
0,219 € - 0,3039 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
6.4 mm
0,1776 € - 0,2444 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
7.0 mm
0,1437 € - 0,1998 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
5.0 mm
0,1492 € - 0,2081 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
6.7 mm
0,1182 € - 0,1595 € 780 Varastossa
LED-kiinnitys 7.3 mm (HD) PA Väritön

LEDHPM-1

Hinta-alue
0,3135 € - 0,2573 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Reiän maksimihalkaisija
    7.3 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    7.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.8 mm
LED-linssipidike 4.5 mm (HD) Musta PA

014004011402

Hinta-alue
0,2081 € - 0,1492 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Komponenttityyppi
    LED Housing
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Rungon halkaisija
    4.5 mm
  • Kannan läpimitta
    3.0 mm
LED-linssipidike 6.2 mm (HD) Musta PA

014013011402

Hinta-alue
0,2218 € - 0,1601 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Komponenttityyppi
    LED Housing
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Rungon halkaisija
    6.2 mm
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
LED-linssipidike Kirkas PC 7.6 mm (HD)

LEDC-1

Hinta-alue
0,6133 € - 0,6133 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Komponenttityyppi
    Linssinsuojus
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
  • Kannan läpimitta
    11.0 mm
  • Reiän läpimitta
    7.6 mm
LED-linssipidike 7.0 mm (HD) Musta PA

014020011402

Hinta-alue
0,2286 € - 0,1656 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Komponenttityyppi
    LED Retaining Ring
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Rungon halkaisija
    7.0 mm
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
LED-linssipidike Kirkas PC 7.6 mm (HD)

LEDC-2

Hinta-alue
1,1815 € - 1,1815 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Komponenttityyppi
    Linssinsuojus
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
  • Erityisominaisuudet
    Kumisella O-renkaalla
  • Kannan läpimitta
    11.0 mm
LED-linssipidike 6.4 mm (HD) Musta PA

014015011402

Hinta-alue
0,3039 € - 0,219 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Komponenttityyppi
    LED Housing
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
LED-linssipidike 7.0 mm (HD) Musta PA

014014011402

Hinta-alue
0,2444 € - 0,1776 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Komponenttityyppi
    LED Housing
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Rungon halkaisija
    7.0 mm
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
LED-linssipidike 5.0 mm (HD) Musta PA

014003011402

Hinta-alue
0,1998 € - 0,1437 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Komponenttityyppi
    LED Housing
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Rungon halkaisija
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    3.0 mm
LED-linssipidike 6.7 mm (HD) Musta PA

014012011402

Hinta-alue
0,2081 € - 0,1492 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Komponenttityyppi
    LED Housing
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Rungon halkaisija
    6.7 mm
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
LED-kiinnitys 6.3 mm (HD) PA Musta

27LEDH01

Hinta-alue
0,1595 € - 0,1182 €

Varastotasot
780 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Reiän maksimihalkaisija
    6.3 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    6.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.0 mm