Valikko Haku

LED-kiinnitys 6.3 mm (HD) PA Musta

Panel mount LED holder for 5mm (T1 3/4) size LED. The holder is mounted onto the display panel and the LED is inserted from the rear.
Tuotekoodi:

27LEDH01

999 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1595 €
5000 + 0,1182 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

159,50 €

1000 x 0,1595 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Reiän maksimihalkaisija 6.3 mm
Reiän minimihalkaisija 6.1 mm
Kokonaiskorkeus 7.0 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä